Numéro de produit: 7415WS

MachFlex™, 11+1G C #18 Str BC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 11+1G 18 AWG (16 x 30), cuivre nu, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 11 18 AWG 16x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 18 AWG 16x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.089 in (2.3 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.089 in (2.3 mm) Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.25 in (6.4 mm) 0.424 in (10.8 mm) Chrome

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.578 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.578 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 10.5 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 7.06 Ohm/1000ft (23.2 Ohm/km) 24 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

2,92 Ohm/1000 pieds (9,58 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To 105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.31 in (58.7 mm) 2.89 in

Tension de traction maximum

113.2 kg (249.6 livres)

Poids câble en vrac

196 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7415WS 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825185970 C
7415WS 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825185963 C