Numéro de produit: 7416WS

MachFlex™, 17+1G C #18 Str BC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 17+1G 18AWG (16x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element Size Stranding Material
18 16x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 18 16x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.089 in (2.3 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Black and Numbered 12, Black and Numbered 13, Black and Numbered 14, Black and Numbered 15, Black and Numbered 16, Black and Numbered 17, Green/Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.5 in (13 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.654 in

Électricité

Nom. Conductor DCR
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Température

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Rayon de courbure

Flexing Min.
6.5 in

Tension de traction maximum

188 kg (414 livres)

Poids câble en vrac

263 lb/1000 pi (391 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

TC-ER, WTTC

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7416WS 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186021