Numéro de produit: 7423W

MachFlex™, 3C+1G #16 Str BC, isolation PVC-NYL, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 3+1G 16AWG (26x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, gaine extérieure TPE, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 26x30 BC - Bare Copper
Ground 1 16 AWG 26x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Black and Numbered
Ground PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Green / Yellow Stripe

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.342 in (8.69 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,69 mm (0,342) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR
Conductor(s) 4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)
Ground 4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
(WTTC), 600 V (TC-ER, UL AWM 20328)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -40°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm) 3.4 in

Tension de traction maximum

64 kg (140 livres)

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge FT4), FT4, 1202

Conformité NEC / UL

Article 336, article 760, TC-ER, WTTC

Conformité AWM

AWM 20328, AWM 2587, AWM 21486, I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7423W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186229 C
7423W 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186212 C
7423W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825186236