Numéro de produit: 7428W

MachFlex™, 17+1G C #16 Str BC, isolation PVC-NYL, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 17+1G 16AWG (26x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
16 26x30 BC - Bare Copper 17
Ground Wire 16 26x30 BC - Bare Copper 1

Nombre de conducteurs

18

isolation

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in

Nuancier

Number Color
1 Black and Numbered 1
2 Black and Numbered 2
3 Black and Numbered 3
4 Black and Numbered 4
5 Black and Numbered 5
6 Black and Numbered 6
7 Black and Numbered 7
8 Black and Numbered 8
9 Black and Numbered 9
10 Black and Numbered 10
11 Black and Numbered 11
12 Black and Numbered 12
13 Black and Numbered 13
14 Black and Numbered 14
15 Black and Numbered 15
16 Black and Numbered 16
17 Black and Numbered 17
18 Green/Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.636 in 0.063 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
4 Ohm/1000ft

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS
600 V RMS

Indice de température UL

75°C Sec, 90°C Humide

Autre plage de température

Flexion : -5°C À +90 °C

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Taux de cycle de flexion

1 million de flexions

Poids câble en vrac

275 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

630 lbs

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

6.4 in

Conformité NEC/(UL)

TC-ER, WTTC

Conformité CEC/C(UL)

CIC, TC

Conformité au style UL AWM

AWM 20328

Conformité CSA AWM

AWM I/II A/B

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui - Oil Res II

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEEE

Norme IEEE 1202 FT4

Tension nominale UL

1000 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 05-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7428W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186434
7428W 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186427
7428W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825186441