Numéro de produit: 7435W

MachFlex™, 2+1G C #14 Str BC, isolation PVC-NYL, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 2+1G 14AWG (41x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 41x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 14 AWG 41x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.117 in (2.97 mm) Black and Numbered, Green/Yellow
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.117 in (2.97 mm) Green/Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.329 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.329 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 2.8 Ohm/1000ft 26 Amps per Conductor at 25ºC
Ground Wire 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.32 in (33.5 mm) 1.65 in

Tension de traction maximum

73 kg (160 livres)

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.376 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.376 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7435W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186564 C
7435W 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186557 C
7435W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825186571