Numéro de produit: 7439W

MachFlex™, 8+1G C #14 Str BC, isolation PVC-NYL, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 8+1G 14AWG (41x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element Size Stranding Material
14 41x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 14 41x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.117 in (2.97 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Green/Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.593 in

Électricité

Nom. Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Température

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Rayon de courbure

Flexing Min.
5.9 in

Tension de traction maximum

274 kg (603 livres)

Poids câble en vrac

171 lb/1000 pi (254 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

TC-ER, WTTC

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7439W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186724 C
7439W 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186717
7439W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825186731