Numéro de produit: 7440W

MachFlex™, 11+1G C #14 Str BC, isolation PVC-NYL, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 11+1G 14AWG (41x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
14 41x30 BC - Bare Copper 11
Ground Wire 14 41x30 BC - Bare Copper 1

Nombre de conducteurs

12

isolation

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.117 in

Nuancier

Number Color
1 Black and Numbered 1
2 Black and Numbered 2
3 Black and Numbered 3
4 Black and Numbered 4
5 Black and Numbered 5
6 Black and Numbered 6
7 Black and Numbered 7
8 Black and Numbered 8
9 Black and Numbered 9
10 Black and Numbered 10
11 Black and Numbered 11
12 Green/Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.617 in 0.063 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS
600 V RMS

Indice de température UL

75°C Sec, 90°C Humide

Autre plage de température

Flexion : -5°C À +90 °C

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Taux de cycle de flexion

1 million de flexions

Poids câble en vrac

259 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

804 lbs

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

6.2 in

Conformité NEC/(UL)

TC-ER, WTTC

Conformité CEC/C(UL)

CIC, TC

Conformité au style UL AWM

AWM 20328

Conformité CSA AWM

AWM I/II A/B

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui - Oil Res II

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEEE

Norme IEEE 1202 FT4

Tension nominale UL

1000 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.371 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.371 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7440W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186755
7440W 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186748
7440W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825186762