Numéro de produit: 7501A

MachFlex™, Vision Coax 75Ω, n° 25 Str BC, PO Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, AWM 1354

MachFlex™ pour haute flexibilité, 1 conducteur 25 AWG (19 x 38) en cuivre nu, isolation PO, blindage par tresse en cuivre étamé (95 %), gaine extérieure en PVC, AWM 1354

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 19x38 BC - Bare Copper 0.019 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.09 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Belflex® 0.146 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
35 Ohm/1000ft 9.1 Ohm/1000ft 9.1 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.7 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
2.2 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
30 MHz 2.2 dB/100ft
50 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 4.2 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 77%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
2.2 MHz
5 MHz
10 MHz
30 MHz
50 MHz
100 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
30 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Taux de cycle de flexion

1 million

Poids câble en vrac

13 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

22 lbs

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

3 in

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.5 in

Conformité au style UL AWM

AWM 1354

Conformité CSA AWM

AWM I/II A/B

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.393 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.393 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7501A G7X1000 Bleu, mat Bobine 1,000 pi 612825187226