Numéro de produit: 7503A

MachFlex™, Vision Coax 75Ω, n° 20 Str BC, isolation PO, OA TC Brd, gaine PVC, AWM 1354

MachFlex™ pour haute flexibilité, 1 conducteur 20 AWG (105 (7 x 15) x 40) en cuivre nu, isolation PO, blindage par tresse en cuivre étamé (95 %), gaine extérieure en PVC, AWM 1354

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 7x15x40 BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.185 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Belflex® 0.275 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
8.1 Ohm/1000ft 11 Ohm/1000ft 11 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
2.2 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 0.6 dB/100ft
30 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2.2 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 80%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
2.2 MHz
5 MHz
10 MHz
30 MHz
50 MHz
100 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
30 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

34 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

35 lbs

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

5.5 in

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.75 in

Conformité au style UL AWM

AWM 1354

Conformité CSA AWM

AWM I/II A/B

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.395 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.395 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7503A G7X500 Bleu, mat Bobine 500 pi 612825187325
7503A G7X1000 Bleu, mat Bobine 1,000 pi 612825187301