Numéro de produit: MRTC5C21U

Commande robotique multicœur MachFlex™, 5 C 21 AWG Str TC, isolation ETFE, gaine extérieure PVC

Câble de signal de commande robotique multicœur MachFlex™, 5 conducteurs, 21 AWG, cuivre étamé toronné, isolation ETFE, gaine extérieure PVC &

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Les câbles multiconducteurs MachFlex Robotic AWM 2517 répondent aux exigences élevées de l'industrie robotique en matière de câblage des machines en mouvement continu et des composants robotiques correspondants. Ces câbles sont spécialement conçus pour des exigences mécaniques élevées, ils peuvent résister à des mouvements de flexion et de torsion très dynamiques et peuvent être utilisés dans des environnements industriels cruciaux

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 21 AWG Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene Black, White, Red, Green, Orange

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

5,5 mm (0,22 po)

Électricité

Max. Conductor DCR
46.9 Ohm/km

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (Max. Operating Voltage)

Température

Operating
-30°C to +105°C

Notes du tableau du rayon de cintrage

±90º Flexion : min. 8 millions de cycles (vitesse : 60 cycles/min ; rayon de courbure : 7,5 D) ; Chaîne porte-câbles : min. 25 millions de cycles (distance de déplacement : 350 mm ; vitesse : 70 cycles/min ; rayon de courbure : 6 D) ; Essai de torsion verticale +/-180 ⁰/m : min. 8 millions de cycles ; essai de torsion horizontale +/-90 ⁰/m : min. 8 millions de cycles.

Poids câble en vrac

53,7 kg/km (36,1 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

IntérieurExtérieur, Intérieur, Extérieur, Résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

FT1, FT4, VW-1, IEC 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 2517

Conformité CEC / C(UL)

CSA C22.2 n° 210

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Certification UL : UL 13. Adéquation - Résistant à l'huile : IRM 902 120℃x18 h, IRM 903 120℃x18 h

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 03-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 03-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
MRTC5C21U F2V100M Gris 100 m
MRTC5C21U F2V200M Gris 200 m
MRTC5C21U F2V300M Gris 300 m
MRTC5C21U 003100M Orange 100 m
MRTC5C21U 003200M Orange 200 m
MRTC5C21U 003300M Orange 300 m