Numéro de produit: 23526D
ACIC 300 V, 8 Tri #16 Str TC, isolation XLPE E1, IS/OS, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 90 °C humide, 105 °C sec CSA HLBCD SUN RES -40 °C
Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 300 V, 8 triades 16 AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur E1, blindage individuel Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90 °C (humide) 105 °C (sec) CSA HLBCD SUN RES -40 °C &
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Normes