Numéro de produit: 29036

ACIC 600 V, 8+G C #18 Str BC, isolation XLPE, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 90 °C sec/humide CSA HL SUN RES -40 °C

Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 600 V, conducteur 8+G 18 AWG (7 x 26), cuivre nu, isolation XLPE, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC bleu, 90 °C sec/humide, CSA HL SUN RES -40 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 16 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.106 in (2.69 mm) White and Numbered, Black and Numbered, [Delete]
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.106 in (2.69 mm) Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.482 in (12.2 mm)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.707 in

Notes sur la table d’armure

Séparateur - Ruban Mylar ondulé

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.811 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.811 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 6.8 Ohm/1000ft 9.8 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
9.73 in (247 mm) 9.73 in

Tension de traction maximum

188 kg (415 livres)

Poids câble en vrac

269 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Conformité CEC / C(UL)

HL, ACIC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.219 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.219 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation
29036 J225000 Bobine