Numéro de produit: 9344

Instrument haute performance, 1 Pr #12 Str TC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC

Instrumentation haute performance, 1 paire de fils en cuivre étamé 12 AWG (37 x 27), isolation PVC-NYL, code couleur E2, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 37x27 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.027 in (0.69 mm) 0.145 in (3.68 mm) ICEA Chart E2

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 12 AWG (19x25) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.384 in (9.75 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

9,75 mm (0,384) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.65 Ohm/1000ft 56 pF/ft (180 pF/m) 106 pF/ft (348 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 8.24 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

1,72 Ohm/1000 pieds (5,64 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Tension de traction maximum

111 kg (245 livres)

Poids câble en vrac

106 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202, FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.600 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.600 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9344 0101000 Noir 612825232223 C
9344 010500 Noir 612825232230 C