Numéro de produit: 9516

Instrument haute performance, 6 Pr #22 Str TC, PVC Ins E2, OS, PVC Jkt, PLTC

Instrumentation haute performance, 6 paires de fils en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PVC, code couleur E2, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, 4-20 mA, 0-10 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red and Numbered

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.418 in (10.6 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

10,6 mm (0,418) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 45 pF/ft (150 pF/m) 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 3.4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

10,8 Ohm/1000 pieds (35,4 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (PLTC, CMG)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Notes du tableau des températures

AWM 80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.2 in (110 mm) 4.2 in (110 mm)

Tension de traction maximum

53.5 kg (118 livres)

Poids câble en vrac

81 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 10-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 10-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9516 0601000 Chrome 612825254829 C
9516 060500 Chrome 612825254836 C
9516 0605000 Chrome 612825254843 C Z