Numéro de produit: 438AFJ

Contrôle d'accès, 16c (#18-3pr, #16-4c, #18-6c), blindé, gaine extérieure, Eca

Câble de contrôle d'accès, 3 paires AWG 18, conducteurs AWG 4-16, conducteurs AWG 4-18, conducteurs AWG 2-18, Tous les conducteurs sont en cuivre nu toronné avec isolation en polyoléfine, Chaque câble est doté d'un blindage global Beldfoil® et de gaines LSZH, Gaine globale LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle d'accès, système de sécurité, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element Description Element No. of Elements Size Stranding Material
Card Reader Pair(s) 3 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Door Contact Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
REX/Spare Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Lock Power Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Element Description Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Card Reader Pair(s) PP - Polypropylene Black & Red, White & Green, Brown & Orange
Door Contact Conductor(s) PP - Polypropylene Black, Red
REX/Spare Conductor(s) PP - Polypropylene Black, Red, White, Green
Lock Power Conductor(s) PP - Polypropylene 0.073 in (1.9 mm) Black, Red, White, Green

Blindage interne

Element Description Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Card Reader Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Door Contact Conductor(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
REX/Spare Conductor(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Lock Power Conductor(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine intérieure

Element Description Element Material Nom. Diameter Ripcord Color
Card Reader Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.272 in (6.91 mm) Yes Orange
Door Contact Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.168 in (4.27 mm) Yes White
REX/Spare Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.194 in (4.93 mm) Yes Blue
Lock Power Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.220 in (5.59 mm) Yes Gray

Gaine extérieure

Nom. Diameter Ripcord
0.586 in (14.9 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

14,9 mm (0,586) po

Électricité

Element Description Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
Card Reader Pair(s) 13.1 Ohm/1000ft (43.0 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 52.25 pF/ft (171.4 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC
Door Contact Conductor(s) 6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 16.7 Ohm/1000ft (54.8 Ohm/km) 52.5 pF/ft (172 pF/m) 94.5 pF/ft (310 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC
REX/Spare Conductor(s) 6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 15.9 Ohm/1000ft (52.2 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 52.25 pF/ft (171.4 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC
Lock Power Conductor(s) 4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 15.9 Ohm/1000ft (52.2 Ohm/km) 30.5 pF/ft (100 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Température

Operating
-5°C to +70°C

Tension de traction maximum

115 kg (253 livres)

Environnement compatible

Intérieur

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

638AFJ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 28-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 28-11-2025