Numéro de produit: 558AM1

Contrôle d’accès intérieur/extérieur classé CM Composite

Contrôle d'accès, 16c (#22-6C,18-4c, #22-6c), uniquement paires de lecteurs de cartes blindés, intérieur/extérieur CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Intérieur/Extérieur : Contrôle d'accès, Système de sécurité, Commandes à puissance limitée

Conducteur

Element Description Element No. of Conductors Size Stranding Material
Card Reader Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
Door Contact Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
REX/Spare Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
Lock Power Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Description Element Material Nom. Thickness Color Code
Card Reader Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue
Door Contact Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red
REX/Spare Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red, White, Green
Lock Power Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .012 in (0.30 mm) Black, Red, White, Green

Blindage interne

Element Description Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Card Reader Conductor(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Door Contact Conductor(s) No Shield
REX/Spare Conductor(s) No Shield
Lock Power Conductor(s) No Shield

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine intérieure

Element Description Element Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
Card Reader Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .226 in (5.74 mm) Yes Orange
Door Contact Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .168 in (4.27 mm) Yes White
REX/Spare Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .187 in (4.75 mm) Yes Blue
Lock Power Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .233 in (5.92 mm) Yes Gray

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .565 in (14.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,565 po (14,4 mm)

Électricité

Element Description Element Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
Card Reader Conductor(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 55 pF/ft (180 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m)
Door Contact Conductor(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m)
REX/Spare Conductor(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m)
Lock Power Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.6 in (140 mm) 5.6 in (140 mm)

Environnement compatible

Intérieur/ExtérieurClassé intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

658AMJ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 24-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 24-03-2024