Numéro de produit: 658HMS

Câble de contrôle d'accès OSDP, CMP, 14C (lecteur OSDP 1Pr-24, #18-2, #18-4, #22-4, #22-2c),, Banana Peel®)

Câble de contrôle d'accès OSDP, CMP, 14C (lecteur OSDP 1Pr-24, #18-2, #18-4, #22-4, #22-2c), Banana Peel®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle d'accès, système de sécurité, commandes à puissance limitée, lecteur OSDP

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Element Description Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Card Reader Data Pair(s) 1 24 7x32 TC - Tinned Copper Data Pair - 1 Pr. 24AWG Shielded, RS-485 - Reader
Card Reader Power 2 18 7x26 BC - Bare Copper Power Pair - 2C 18AWG Unshielded
Door Contact Conductor(s) 2 22 7x30 BC - Bare Copper
REX/Spare Conductor(s) 4 22 7x30 BC - Bare Copper
Lock Power Conductor(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Description Element Material Nom. Thickness Color Code
Card Reader Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) .025 in (0.64 mm) Blue, White
Card Reader Power PVC - Polyvinyl Chloride .012 in (0.30 mm) Red, Black
Door Contact Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .008 in (0.20 mm) Black, Red
REX/Spare Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .008 in (0.20 mm) Black, Red, White, Green
Lock Power Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red, White, Green

Blindage interne

Element Description Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Card Reader Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Card Reader Power No Shield
Door Contact Conductor(s) No Shield
REX/Spare Conductor(s) No Shield
Lock Power Conductor(s) No Shield

Gaine intérieure

Element Description Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
Card Reader PVC - Polyvinyl Chloride .020 in (0.51 mm) .215 in (5.46 mm) Orange
Door Contact PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .120 in (3.05 mm) White
REX/Spare PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .139 in (3.53 mm) Blue
Lock Power PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .189 in (4.8 mm) Gray

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) .455 in (11.6mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Banana Peel®

Diamètre total du câble (nominal)

0,455 po (11,6 mm)

Électricité

Element Description Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence
Card Reader Data Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm
Card Reader Power 6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km)
Door Contact Conductor(s) 16.2 Ohm/1000ft (53.1 Ohm/km)
REX/Spare Conductor(s) 16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km)
Lock Power Conductor(s) 6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4 in (100 mm)

Tension de traction maximum

89.8 kg (198 livres)

Poids câble en vrac

98,38 lb/1 000 pi (146,4 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Installation en environnement froid : lors de l’installation de câbles qui ont été stockés à des températures ambiantes de 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Centigrade) ou moins, Belden recommande de conditionner le câble pendant 12 heures à température ambiante avant de séparer chaque branche du câble

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 07-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 07-11-2025