Numéro de produit: 5305FE

Sécurité & Son, #18-7c, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 7-18 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.226 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.226 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48.8 pF/ft (160 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14,25 Ohm/1000 pieds (46,75 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
26

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.26 in (57.4 mm) 2.26 in

Tension de traction maximum

73.5 kg (162 livres)

Poids câble en vrac

49 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5305FE 0081000 Gris 612825159940