Numéro de produit: 5307FE

Sécurité & Son, #18-9c, BC, Blindé, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 9-18 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.264 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.86 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 52.25 pF/ft (171.4 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

12,1 Ohm/1000 pieds (39,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.64 in (67.1 mm) 2.64 in

Tension de traction maximum

97.79 kg (215.6 livres)

Poids câble en vrac

63 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6307FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5307FE 0081000 Gris 612825160021 C