Numéro de produit: 530BUE

Sécurité & Son, #18-20c, BC, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 20-18 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 20 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan, White/Black, White/Red, White/Green, White/Orange, White/Blue, White/Brown, White/Yellow, White/Violet

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.4 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.4 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 2.5 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
26.4

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in

Tension de traction maximum

203 kg (448 livres)

Poids câble en vrac

144 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
530BUE 0081000 Gris 612825158943