Numéro de produit: 5502FE

Sécurité & Son, #22-4c BC, Blindé, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 4-22 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.145 in (3.68 mm) Yes

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft (55.4 Ohm/km) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 40.5 pF/ft (133 pF/m) 4.8 Amps per Conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

16,1 Ohm/1000 pieds (52,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi (24 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5502FE.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605008671
5502FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008688
5502FE.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605008695
5502FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008701
5502FE 0081000 Gris 612825163299 C
5502FE 008500 Gris 612825163305
5502FE 008C500 Gris
5502FE 008U1000 Gris 612825163275
5502FE 008U500 Gris 612825163282