Numéro de produit: 6504UE

Sécurité & Son, #22-6c BC, CMP

Câble de sécurité acoustique Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 6-22 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.165 in (4.19 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,19 mm (0,165) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 16 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

18,54 Ohm/1000 pieds (60,83 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in (41.9 mm)

Tension de traction maximum

24 kg (54 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5504UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
6504UE 8771000 Naturel 612825177913
6504UE 877500 Naturel 612825177920
6504UE 877C500 Naturel 612825177890
6504UE 877U1000 Naturel 612825177906
6504UE 877U500 Naturel 612825352402
6504UE 877U500 Naturel 612825352402