Numéro de produit: 4200FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 16 AWG BC, LSZH, blindé, Eca

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 2-16 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Eca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, systèmes de contrôle

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.7 mm (0.19 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

4,7 mm (0,19 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
13.1 Ohm/km (3.99 Ohm/1000ft) 150 pF/m (46 pF/ft) 270 pF/m (82 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

15,4 Ohm/km (4,69 Ohm/1000 pieds)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
47 mm (1.9 in)

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4200FE.00100 Gris RAL 7032 Bobine 100 m 8719605006295
4200FE.00500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605006318
4200FE.K0500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605006325
4200FE.001000 Gris RAL 7032 Bobine 1,000 m 8719605006301