Numéro de produit: 4300FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG BC, LSZH, blindé, Eca

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 2-18 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Eca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.15 mm (0.163 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

4,15 mm (0,163 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 110 pF/m (34 pF/ft) 200 pF/m (61 pF/ft) 5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

23,6 Ohm/km (7,19 Ohm/1000 pieds)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
20.75 mm (0.8169 in) 41.5 mm (1.63 in)

Tension de traction maximum

90 N (20 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.575 Date de révision : 13-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.575 Date de révision : 13-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4300FE.00100 Gris RAL 7032 Bobine 100 m 8719605006486
4300FE.00500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605006493
4300FE.K0500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605006509
4300FE.02500 Vert Bobine 500 m 8719605232700
4300FE.K1500 Violet Bobine 500 m 8719605202376