Numéro de produit: 4309FLW

Sécurité & Son, 12 conducteurs 18 AWG, BC, blindé, LSZH, Cca

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 12-18 AWG avec isolation à faible émission de fumée et sans halogène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, systèmes de contrôle

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.25 mm (0.0098 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Turqouise

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 9.4 mm (0.37 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

9,4 mm (0,37 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
47 mm (1.9 in) 94 mm (3.7 in)

Tension de traction maximum

480 N (110 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4309FLW.00305 Gris Bobine 305 m 8719605219138
4309FLW.00500 Gris Bobine 500 m 8719605219046