Numéro de produit: 1098A

Inst, 8 Tri #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Sec/Humide

Instrumentation UL, 8 triades 16 AWG (7 x 24) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, individuel & Blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), RTD, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs&

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 8 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) ICEA Chart E1

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Triad(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC each triad

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.084 in (2.1 mm) 0.877 in (22.3 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

22,3 mm (0,877) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
Triad(s) 4.36 Ohm/1000ft 4.99 Ohm/1000ft (16.4 Ohm/km) 8 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

2,84 Ohm/1000 pieds (9,32 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
10.5 in (267 mm) 10.5 in (267 mm)

Tension de traction maximum

415 kg (915 livres)

Poids câble en vrac

464 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1098A 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825106678 C Z
1098A 0102500 Noir Bobine 2,500 pi 612825106685 C Z
1098A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825106692
1098A 0107500 Noir Bobine 7,500 pi 612825106715