Numéro de produit: 1119A

Inst, 1 Tri #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Sec/Humide

Instrumentation UL, 1 triade 16 AWG (7 x 24) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), RTD, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs&

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) ICEA Chart E2

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.315 in (8.00 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

8,00 mm (0,315) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Triad(s) 4.27 Ohm/1000ft 18 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

4,99 Ohm/1000 pieds (16,4 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Tension de traction maximum

58.5 kg (129 livres)

Poids câble en vrac

63 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.605 Date de révision : 10-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.605 Date de révision : 10-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1119A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825107149 C Z
1119A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825107118 C Z
1119A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825107125 C Z