Numéro de produit: 28082A

TC VN/PVC, 4 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 conducteurs 14AWG (7x22) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC075A0551RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.019 in (0.48 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue, Orange

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.364 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.364 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.67 Ohm/1000ft 24 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.456 in (36.98 mm) 1.82 in

Tension de traction maximum

99.06 kg (218.4 livres)

Poids câble en vrac

92 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 310, Article 760, NPLF, TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.607 Date de révision : 06-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.607 Date de révision : 06-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
28082A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825135067 C Z
28082A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825135050 C Z