Numéro de produit: 28094A

TC VN/PVC, 16 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 16 conducteurs 14AWG (7x22) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC075A0791RAd

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 16 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.019 in (0.48 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.652 in (16.6 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

16,6 mm (0,652) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.67 Ohm/1000ft 12.5 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.608 in (66.24 mm) 3.26 in (82.8 mm)

Tension de traction maximum

379.9 kg (837.6 livres)

Poids câble en vrac

334 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 310, Article 760, NPLF, TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 07-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 07-04-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
28094A 0105000 Bobine 612825135258
28094A 0105000 Bobine 612825135258