Numéro de produit: 28114AZ

TC VN/PVC, 7+G C #12+12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Kkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

Conducteur UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 7+G, cuivre nu 12+12AWG (7x20), isolation PVC-NYL, code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C, sec/humide, SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
28114AZ

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
Conductor(s) 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 7
Ground 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 1

Nombre de conducteurs

7

isolation

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.130 in
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.130 in

Nuancier

Number Color
1 Black
2 Red
3 Blue
4 Orange
5 Yellow
6 Brown
7 Red/Black
Ground Green with Yellow stripe

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.570 in 0.063 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
1.65 Ohm/1000ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
15 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
TC-ER 600 V RMS (Type TC) 600 V RMS (Type TC)

Indice de température UL

90°C Sec, 90°C Humide

Plage de température de fonctionnement

-25°C À +90°C

Plage de température humide

-30°C À +90 °C

Plage de température sèche

-30°C À +90 °C

Poids câble en vrac

304 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

356 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

5.75 in

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.28 in

Articles NEC

Article 336

Conformité NEC/(UL)

Simples NPLF, TC-ER, THHN/THWN

Conformité IEEE

1202

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEEE

Norme IEEE 1202

Tension nominale UL

600 V RMS (Type TC)

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Type de conditionnement
28114AZ 0105000 Bobine