Numéro de produit: 28123AS

TC VN/PVC, 16 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 16 conducteurs 12AWG (7x20) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
28123AS

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
Conductor(s) 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 16

Nombre de conducteurs

16

isolation

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.121 in

Nuancier

Number Color
1 Black
2 Red
3 Blue
4 Orange
5 Yellow
6 Brown
7 Red/Black
8 Blue/Black
9 Orange/Black
10 Yellow/Black
11 Brown/Black
12 Black/Red
13 Blue/Red
14 Orange/Red
15 Yellow/Red
16 Brown/Red

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 12

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.740 in 0.063 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
1.65 Ohm/1000ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
15 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
TC-ER 600 V RMS (Type TC) 600 V RMS (Type TC)

Indice de température UL

90°C Sec, 90°C Humide

Plage de température de fonctionnement

-25°C À +90°C

Plage de température humide

-30°C À +90 °C

Plage de température sèche

-30°C À +90 °C

Résistance aux UV

Oui

Rayon de cintrage minimum (total)

7.4 in

Conformité NEC/(UL)

NPLF, TC-ER

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

Test de flamme de plateau vertical UL1685

Inflammabilité IEEE

Norme IEEE 1202

Tension nominale UL

600 V RMS (Type TC)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Type de conditionnement
28123AS 0105000 Bobine