Numéro de produit: 28172A

TC VN/PVC, 4+G C #2/0 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Noir PVC Jkt, 600 V TC-ER 90C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

Conducteur UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4+G, 2/0AWG (classe B), cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur M4, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 90 °C, sec/humide, SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC200A1741RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 2/0 AWG 19x11 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.062 in (1.6 mm) 0.526 in mm Black and Numbered
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.435 in (36.45 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

36,45 mm (1,435) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.084 Ohm/1000ft 156 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 0.42 Ohm/1000ft (1.4 Ohm/km) 75 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.175 in (182.2 mm) 8.61 in (219 mm)

Tension de traction maximum

3104.7 kg (6844.7 livres)

Poids câble en vrac

2188 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC, THHN, THWN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation
28172A 0102500 Bobine