Numéro de produit: 28174A

TC VN/PVC, 3+G C #3/0+4 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Noir PVC Jkt, 600 V TC-ER 90C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

Conducteur UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3+G, 3/0+4AWG (classe B), cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur M4, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 90 °C, sec/humide, SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC200A1741RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 3/0 19x10 BC - Bare Copper
Ground 1 4 7x12 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.055 in (1.4 mm) 0.566 in (14.4 mm) Black and Numbered

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.425 in (36.20 mm) Yes

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.067 Ohm/1000ft 225 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 0.26 Ohm/1000ft (0.85 Ohm/km) 95 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.1 in (180 mm) 7.1 in (180 mm)

Tension de traction maximum

2931.8 kg (6463.6 livres)

Poids câble en vrac

2034 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 08-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 08-04-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
28174A 0102500 Bobine 612825365372