Numéro de produit: 28339AS

TC VN/PVC, 5 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 5 conducteurs 16AWG (7x24) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.366 in (9.30 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

9,30 mm (0,366) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

3,04 Ohm/1000 pieds (9,97 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating Storage
90°C Dry, 90°C Wet -40°C to 90°C Static Operating -40°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.392 in (111.6 mm) 4.392 in (111.6 mm)

Tension de traction maximum

95 kg (210 livres)

Poids câble en vrac

94 lb/1000 pi (140 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 400, Article 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.285 Date de révision : 04-03-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.285 Date de révision : 04-03-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
28339AS 0105000 Bobine 612825136132
28339AS 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825136132
28339AS01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825136149 C Z