Numéro de produit: 28340AS

TC VN/PVC, 9 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 9 conducteurs 16AWG (7x24) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.453 in (11.5 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

11,5 mm (0,453) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 12.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

2,98 Ohm/1000 pieds (9,78 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.436 in (138.1 mm) 5.436 in (138.1 mm)

Tension de traction maximum

160 kg (350 livres)

Poids câble en vrac

145 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 400, Article 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 09-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 09-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
28340AS 0105000 Bobine 612825365136
28340AS01010000 Bobine 612825330943
28340AS01010000 Bobine
28340AS 0105000 Noir Bobine 612825365136