Numéro de produit: 28605A

TC VN/PVC, 15 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 15 conducteurs 18AWG (7x26) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC075A0551RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 15 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.503 in (12.8 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

12,8 mm (0,503) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 24 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.012 in (51.10 mm) 2.515 in (63.88 mm)

Tension de traction maximum

152 kg (336 livres)

Poids câble en vrac

203 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, Article 336, Article 402, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.473 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.473 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
28605A 01010000 Bobine 612825365402
28605A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825136194 C Z