Numéro de produit: 28613AS

TC VN/PVC, 37 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Sec/humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 37 conducteurs 18AWG (7x26) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red, Black/Blue, Red/Blue, Orange/Blue, Yellow/Blue, Brown/Blue, Black/Orange, Red/Orange, Blue/Orange, Yellow/Orange, Brown/Orange, Black/Yellow, Red/Yellow, Blue/Yellow, Orange/Yellow, Brown/Yellow, Black/Brown, Red/Brown, Blue/Brown, Orange/Brown, Yellow/Brown, Black and Numbered

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.732 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.732 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 5.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

4,58 Ohm/1000 pieds (15,0 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
8.784 in (223.1 mm) 8.784 in

Tension de traction maximum

375.9 kg (828.8 livres)

Poids câble en vrac

365 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, Article 336, Article 402, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
28613AS 0105000 Bobine 612825136231
28613AS 0105000 Noir Bobine 612825136231