Numéro de produit: 28615AS

TC VN/PVC, 6 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Sec/humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 6 conducteurs 16AWG (7x24) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.392 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.392 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.45 Ohm/1000ft 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

3,54 Ohm/1000 pieds (11,6 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.704 in (119.5 mm) 4.704 in

Tension de traction maximum

97.16 kg (214.2 livres)

Poids câble en vrac

106 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, Article 336, Article 402, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
28615AS01010000 Bobine 612825331001
28615AS01010000 Bobine 612825331001
28615AS 0105000 Noir Bobine