Numéro de produit: 3081A

Inst, 1 Tri #14 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Noir PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF THHN OU THWN

Instrumentation UL, 1 triade 14 AWG (7 x 22) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF THHN OR THWN-2 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
3081A

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), RTD, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs&

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0225 in (0.572 mm) 0.116 in (2.95 mm) Red, White, Black
Black & White & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.359 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.359 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
2.3 Ohm/1000ft 57 pF/ft (190 pF/m) 102 pF/ft (335 pF/m) 26 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -20°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.308 in (109.4 mm) 4.308 in

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

85 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement UL, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

D'autres codes couleur sont disponibles sur demande.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 20-12-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 20-12-2024