Numéro de produit: 3090AE

Inst, 1 Pr #16 Str BC +GRN GND, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry

UL Instrumentation TC-ER, 1 paire 16AWG (7x24) cuivre nu, isolation PVC-NYL code couleur E1 + terre verte, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec 90 °C humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 7x24 BC - Bare Copper
Ground 1 16 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black & White
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Green

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Each Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.375 in (9.53 mm) Yes

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.26 Ohm/1000ft 0.84 Ohm/1000ft (2.8 Ohm/km) 87 pF/ft (290 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.176 µH/ft (0.577 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 4.26 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.48 in (37.6 mm) 1.85 in (47.0 mm)

Tension de traction maximum

59 kg (130 livres)

Poids câble en vrac

75 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

D'autres codes couleur sont disponibles sur demande.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.305 Date de révision : 10-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.305 Date de révision : 10-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
3090AE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825141228
3090AE 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825141242