Numéro de produit: 62P1608

Inst PVC/PVC, 8 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, TC-ER NPLF 90C Sec 75C Humide

Instrumentation UL, 8 paires 16 AWG (7 x 24) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, individuel & Bouclier global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, TC-ER NPLF 90 °C sec 75 °C humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Contrôle distribué

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 16 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) ICEA Chart E1

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Each Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.745 in (18.9 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.26 Ohm/1000ft 1.33 Ohm/1000ft (4.36 Ohm/km) 9 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

1,3 Ohm/1000 pieds (4,3 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30°C To +90°C Dry, +75°C Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.96 in (75.2 mm) 3.7 in (94 mm)

Tension de traction maximum

310.5 kg (684.6 livres)

Poids câble en vrac

320 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.105 Date de révision : 10-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.105 Date de révision : 10-04-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
62P1608 0102500 Bobine 612825363620
62P1608 0105000 Bobine 612825359494