Numéro de produit: A03142Q

TC VN/PVC, 3 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Noir PVC Jkt, 600 V TC-ER 90C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3 conducteurs 14AWG (7x22) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
A03142Q

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 14 7x22 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.338 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft (8.27 Ohm/km) 25 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC)

Température

UL Temperature Operating
75°C Wet, 90°C Dry -30°C To +90°C

Tension de traction maximum

44 kg (97 livres)

Poids câble en vrac

78 lb/1000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, 1202

Conformité NEC / UL

TC-ER, THHN, THWN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type de présentation
A03142Q01010000 Bobine