Numéro de produit: 1426A

Vidéo analogique, RG59, câble BC solide n° 20, tresse BC 95 %, gaine PVC, CM

Conducteur en cuivre nu massif 20 AWG de 0,032", isolation en mousse PEHD injectée de gaz, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 83%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS (CM)

Notes sur les caractéristiques électriques

30 V RMS (UL AWM Style 1354); 300 V RMS (CM)

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +75°C

Poids câble en vrac

36 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

68 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité au style UL AWM

AWM 1354

CPR Euroclass

Eca

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.407 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.407 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC/EAN
1426A.00152 Noir Bobine 152 m 8719605001078
1426A.00U305 Noir UnReel 305 m 8719605001092
1426A.00500 Noir Bobine 500 m 8719605001085
1426A 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825357902

Ressources

Resources