Numéro de produit: 1672J

Câble coaxial haute fréquence 75 ohms, SCCCS n° 29, sans gaine

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre argenté de 29 AWG de 0,011 po, isolation en TFE Teflon®, blindage composite cuivre-étain (couverture à 100 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
29 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.0114 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.062 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Coverage [%]
Tape 1 Bare Copper (BC) 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.127 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
205 Ohm/1000ft 205 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.109 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
10-1000 MHz 25 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.6 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 6.5 dB/100ft
200 MHz 9 dB/100ft
400 MHz 12.8 dB/100ft
700 MHz 18 dB/100ft
1000 MHz 22.1 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.46 ns/ft 70%

Puissance électrique

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W] Nominal Power Rating [W]
1 MHz 520 W 520 W
10 MHz 295 W 295 W
50 MHz 195 W 195 W
100 MHz 160 W 160 W
200 MHz 140 W 140 W
400 MHz 130 W 130 W
700 MHz 127 W 127 W
1,000 MHz 125 W 125 W

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
900 V RMS 30 V RMS

Température nominale non UL

105°C

Indice de température UL

105°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À + 105°C

Poids câble en vrac

16 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

20 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

1 in

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

0.125 po

Rayon de courbure minimal

0.375 in

Conformité au style UL AWM

AWM 10245

Type RG

405

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

Fil horizontal

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

V-250' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 3 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 500' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 5 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 1000' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 8 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50' ., E - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.399 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.399 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1672J 010500 Noir Bobine 500 pi 612825319184
1672J 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825120360
1672J 368500 Clair, transparent Bobine 500 pi 612825120377

Ressources

Resources