Numéro de produit: 1694D

Câble coaxial numérique série, double RG6, BC solide n° 18, Duofoil® + tresse 95 % TC, CMR

Câble coaxial numérique série à faible perte, Riser-CMR, 2 conducteurs en cuivre nu massif RG6 18 AWG, âme en mousse HDPE, tresse Duofoil + 95 % de cuivre étamé, gaines intérieures en PVC, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo Mult.

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 2

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Nuancier

Number Color
1 Red
2 Green

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.618 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.6 dB/100ft
720 MHz 5.38 dB/100ft
750 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6.42 dB/100ft
1500 MHz 7.99 dB/100ft
2000 MHz 9.37 dB/100ft
2250 MHz 10.01 dB/100ft
3000 MHz 11.78 dB/100ft
4500 MHz 15.7 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

124 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

177 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1694D 010500 Noir Bobine 500 pi 612825357452
1694D 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357445

Ressources

Resources