Numéro de produit: 1807A

S-Vidéo, High-Flex, double mini coaxial 75 ohms n° 30, parallèle

Câble S-Vidéo, câble coaxial en cuivre étamé toronné 2-30 AWG, isolation en mousse HDPE, blindage en spirale à 90 % de cuivre étamé, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.013 in 2

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material
PE - Polyethylene (Foam)

Blindage interne

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.230 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.3 dB/100ft
400 MHz 16.9 dB/100ft
700 MHz 23.3 dB/100ft
900 MHz 26.9 dB/100ft
1000 MHz 28.6 dB/100ft

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

14 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

11.7 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1 in

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Ultra-miniature 59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

7700A

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1807A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825357148
1807A B59U500 Noir, mat UnReel 500 pi 612825357162
1807A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825357155
1807A B59U1000 Noir, mat UnReel 1,000 pi 612825357179

Ressources

Resources