Numéro de produit: 1808A

S-Vidéo, High-Flex, double mini coaxial 75 ohms n° 30, rond

Câble S-Vidéo, câble coaxial en cuivre étamé toronné 2-30 AWG, isolation en mousse HDPE, blindage en spirale à 90 % de cuivre étamé, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.013 in 2

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in

Nuancier

Number Color
1 Black
2 Yellow

Blindage interne

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.254 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.3 dB/100ft
400 MHz 16.9 dB/100ft
700 MHz 23.3 dB/100ft
900 MHz 26.9 dB/100ft
1000 MHz 28.6 dB/100ft

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 30 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

29 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

12 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité au style UL AWM

AWM 1354

Type RG

Ultra-miniature 59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Matériau du séparateur de gaine interne : ruban de papier.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1808A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825357100
1808A B59U500 Noir, mat UnReel 500 pi 612825357124
1808A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825357117
1808A B59U1000 Noir, mat UnReel 1,000 pi 612825357131

Ressources

Resources