Numéro de produit: 1865A

Câble coaxial numérique série, subminiature, BC toronné n° 25, CMR

Conducteur en cuivre nu toronné 25 AWG (19 x 37) de 0,021 po, isolation en mousse PEHD injectée de gaz, Duofoil® ; blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type RG

Sous-miniature 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 19x37 0.021 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.094 in (2.4 mm)

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.15 in

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 18 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.47 dB/100ft
3.58 MHz 1 dB/100ft
5 MHz 1.1 dB/100ft
7 MHz 1.3 dB/100ft
10 MHz 1.6 dB/100ft
67.5 MHz 3.6 dB/100ft
71.5 MHz 3.7 dB/100ft
88.5 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 4.4 dB/100ft
135 MHz 5 dB/100ft
143 MHz 5.1 dB/100ft
180 MHz 5.8 dB/100ft
270 MHz 7.1 dB/100ft
360 MHz 8.2 dB/100ft
540 MHz 10.1 dB/100ft
720 MHz 11.8 dB/100ft
750 MHz 12 dB/100ft
1000 MHz 13.9 dB/100ft
1500 MHz 17 dB/100ft
2000 MHz 19.6 dB/100ft
2250 MHz 20.8 dB/100ft
3000 MHz 24 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
27.4 Ohm/1000ft (89.9 Ohm/km) 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi (21 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 27-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 27-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1865A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825358435 C
1865A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825356752 C
1865A 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825356790 C
1865A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825356745
1865A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825356806
1865A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825356776
1865A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825356783 C
1865A 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825358428 C
1865A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825358442 C
1865A 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825356769

Ressources

Resources