Numéro de produit: 2178A

Mini-câble coaxial 16 brins, 23 AWG BC, blindé, CMR

Conducteurs miniatures groupés, 23 AWG solides en cuivre nu de 0,023", cuivre massif, isolation en mousse HDPE injectée de gaz, blindage tressé en cuivre étamé Duofoil® + (couverture à 95 %), gaine globale en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
2178A

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080p, SDI/HDTV Vidéo numérique, Haute définition (HD), Définition standard (SDI)

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) Brown #1, Red #2, Orange #3, Green #4, Yellow #5, Blue #6, Violet #7, Gray #8, White #9, Black #10, Tan #11, Pink #12, Gray #13, Gray #14, Gray #15, Gray #16

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.917 in

Perte de retour

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 7.6 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-35°C To +75°C

Tension de traction maximum

261 kg (576 livres)

Poids câble en vrac

388 lb/1000 pi (577 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.230 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.230 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur Note de bas de page
2178A B59N1000 Noir, mat Bobine avec petit canon 1,000 pi C

Ressources

Resources