Numéro de produit: 8212

Vidéo analogique, RG59, BCCS solide n° 20, tresse BC 95 %, gaine PE

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de calibre 20 AWG de 0,032 po, isolation en mousse de polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.143 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.242 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 44.5 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 6.9 dB/100ft

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

30 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

107 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

CPR Euroclass

Fca

Type RG

59

Type séries

59

Environnement

Extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.347 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.347 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8212 010500 Noir Bobine 500 pi 612825355571
8212 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825196150
8212 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825358671
8212 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825355564

Ressources

Resources